Menü Keresés

Karima nélküli vezetőkocsi 55.0 193.0 100.0 Acél

A szabványos, karima nélküli vezetőkocsi rögzített golyóházzal rendelkezik a nagy teherbírású, precíziós lineáris mozgatási alkalmazásokhoz. A perem nélküli kialakítás kompakt megoldást tesz lehetővé. Átmenő, edzett lineár vezetősínekkel együtt használható.
Essentra cikkszám:

20158866

Gyártói cikkszám:

20158866

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 110.683,3304 Ft
10 - 19 99.616,1478 Ft
20 - 49 94.082,5565 Ft
50 + 88.545,13 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

110.683 Ft

1 x 110.683,3304 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vezetősín méret 55.0
l1 193.0
h1 80.0
l2 154.0
w1 100.0
l3 75.0
h2 12.7
h3 22.0
h4 38.0
d1 M12
h5 20.0
d2 16.0
h6 24.0
w2 75.0
w3 53.0
w4 23.5
l4 16.0
l5 120.0
d3 23.0
Mx Nm 4538.0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot