Menü Keresés

Gyorszáró gyűrű 6.0 mm 13.0 mm 8.0 mm POM

A gyorszáró gyűrű természetes POM-ból készül, és ideális kis súlyú szerelvényekben való használatra.
Essentra cikkszám:

10051962

Gyártói cikkszám:

011006100005

300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 57,3242 Ft
1000 + 44,2766 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

28.662 Ft

500 x 57,3242 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Polioximetilén
Alátét alakja Gömb alakú
Alátét típusa Gyorszáró gyűrű
Vámtarifaszám 3926909790
Típus 2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot