Menü Keresés

Gyorszáró gyűrű 12.0 mm 21.0 mm 7.5 mm POM

A gyorszáró gyűrű természetes POM-ból készül, és ideális kis súlyú szerelvényekben való használatra.
Essentra cikkszám:

10052037

Gyártói cikkszám:

011012000005

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 72,617 Ft
1000 + 56,0783 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

36.309 Ft

500 x 72,617 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Polioximetilén
Alátét alakja Gömb alakú
Alátét típusa Gyorszáró gyűrű
Vámtarifaszám 3926909790
Típus 1

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot