Menü Keresés

Hatszögletű karimás anya M4 7.0 mm Poliamid Natúr

These Nylon 6/6 M4x0.7 Lock & Flange Nuts are 3.4 mm high and are 7.0 mm across flats
Essentra cikkszám:

10179659

Gyártói cikkszám:

04M040070WFHN

895 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 34,2674 Ft
5000 - 9999 27,4086 Ft
10000 + 22,8493 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

34.267 Ft

1000 x 34,2674 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M4
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szín Natúr
Anyacsavar formája Hatlapú
Vámtarifaszám 3926909790
Anyacsavar formája Peremes
Érintkezőfelület Lapos

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot