Menü Keresés

Hatszögletű karimás anya M10 16.0 mm Poliamid Natúr

These Nylon 6/6 M10x1.5 Lock & Flange Nuts are 10.0 mm high and are 16.0 mm across flats
Essentra cikkszám:

10179697

Gyártói cikkszám:

04M100150WFHN

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 108,7703 Ft
5000 + 90,6397 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

108.770 Ft

1000 x 108,7703 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szín Natúr
Anyacsavar formája Hatlapú
Vámtarifaszám 3926909790
Anyacsavar formája Peremes
Érintkezőfelület Lapos

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot