Menü Keresés

Hatszögletű karimás anya M12 19.0 mm Poliamid Natúr

These Nylon 6/6 M12x1.75 Lock & Flange Nuts are 14.5 mm high and are 19.0 mm across flats
Essentra cikkszám:

10179703

Gyártói cikkszám:

04M120175WFHN

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 71,6741 Ft
5000 - 9999 65,1583 Ft
10000 + 59,2348 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

71.674 Ft

1000 x 71,6741 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szín Natúr
Anyacsavar formája Hatlapú
Vámtarifaszám 3926909790
Anyacsavar formája Peremes
Érintkezőfelület Lapos

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot