Menü Keresés

Hatszögletű karimás anya M25 27.9 mm Poliamid Natúr

These Nylon 6/6 M25x1.5 Lock & Flange Nuts are 9.0 mm high and are 27.94 mm across flats
Essentra cikkszám:

10179741

Gyártói cikkszám:

04M250150WFHN

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 999 648,1734 Ft
1000 - 4999 215,3076 Ft
5000 + 172,2407 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

162.043 Ft

250 x 648,1734 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M25
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szín Natúr
Anyacsavar formája Hatlapú
Vámtarifaszám 3926909790
Anyacsavar formája Peremes
Érintkezőfelület Lapos

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot