Menü Keresés

Hatszögletű karimás anya M32 36.5 mm Poliamid Natúr

A karimás poliamid hatlapú anyákat acélcsavarokkal való használatra tervezték.
Essentra cikkszám:

10179758

Gyártói cikkszám:

04M320150WFHN

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 999 128,2946 Ft
1000 - 4999 116,6315 Ft
5000 - 9999 106,0286 Ft
10000 + 96,3897 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

32.074 Ft

250 x 128,2946 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M32
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szín Natúr
Anyacsavar formája Hatlapú
Vámtarifaszám 3926909790
Anyacsavar formája Peremes
Érintkezőfelület Lapos

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot