Menü Keresés

Záróanya M5 8.0 mm Poliamid Natúr

Self-locking hexagonal nut designed to remain in place even under vibration and torsion. Used in automotive, machinery and electrical equipment. Easy to install using sockets or wrenches. Made of PA and UL flame rated.
Essentra cikkszám:

10061503

Gyártói cikkszám:

0600030000VR

196 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 33,8715 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

33.872 Ft

1000 x 33,8715 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M5
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szín Natúr
Anyacsavar formája Hatlapú
Vámtarifaszám 3926909790
Anyacsavar formája Peremes
Érintkezőfelület Lapos

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot