Menü Keresés

Lineáris golyós persely Circular Flange 16.0 26.0 36.0 Acél

A kör alakú karimás lineáris golyós persely lineáris mozgatási rendszerekben használatosak a lineáris tengely mentén az egyenletes és pontos mozgáshoz. Egy házból állnak, amelyben egy sor 4–6 kerek gömbkör van egy csészében. Ellenáll -20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek.
Essentra cikkszám:

20156138

Gyártói cikkszám:

20156138

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 8.868,00 Ft
10 - 19 7.980,00 Ft
20 - 49 7.536,00 Ft
50 - 99 7.096,00 Ft
100 + 6.208,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

8.868 Ft

1 x 8.868,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 36.0
d3 tol. h4 46.0
d4 4.5
d5 8.0
d6 36.0
l3 4.4
Golyógyűrűk száma 5.0
Squareness A µm 12.0
Dyn. load C max. N 770.0
Static load C0 max. N 1170.0
Súly g 120.0
Anyag Acél
Típus Circular Flange
Vámtarifaszám 8482800090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot