Menü Keresés

Lineáris golyós persely Circular Flange 20.0 32.0 45.0 Acél

A kör alakú karimás lineáris golyós persely lineáris mozgatási rendszerekben használatosak a lineáris tengely mentén az egyenletes és pontos mozgáshoz. Egy házból állnak, amelyben egy sor 4–6 kerek gömbkör van egy csészében. Ellenáll -20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek.
Essentra cikkszám:

20156206

Gyártói cikkszám:

20156206

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 10.176,00 Ft
10 - 19 9.160,00 Ft
20 - 49 8.648,00 Ft
50 - 99 8.140,00 Ft
100 + 7.124,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

10.176 Ft

1 x 10.176,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Dyn. load C max. N 860.0
Static load C0 max. N 1370.0
Súly g 184.0
Anyag Acél
Típus Circular Flange
Vámtarifaszám 8482800090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot