20156374
20156374
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 37.104,00 Ft |
10 - 19 | 33.392,00 Ft |
20 - 49 | 31.540,00 Ft |
50 - 99 | 29.684,00 Ft |
100 + | 25.972,00 Ft |
d1 tol. h6 | 50.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 75.0 |
l1 | 100.0 |
d3 tol. h4 | 112.0 |
d4 | 9.0 |
d5 | 14.0 |
d6 | 94.0 |
l3 | 8.6 |
Golyógyűrűk száma | 6.0 |
Squareness A µm | 20.0 |
Dyn. load C max. N | 3820.0 |
Static load C0 max. N | 7930.0 |
Súly g | 1730.0 |
Anyag | Acél |
Típus | Circular Flange |
Vámtarifaszám | 8482800090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.