Menü Keresés

Lineáris golyós persely 60.0 90.0 125.0 Acél

A kör alakú karimás lineáris golyós persely lineáris mozgatási rendszerekben használatosak a lineáris tengely mentén az egyenletes és pontos mozgáshoz. Egy házból állnak, amelyben egy sor 4–6 kerek gömbkör van egy csészében. Ellenáll -20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek.
Essentra cikkszám:

20156398

Gyártói cikkszám:

20156398

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 56.992,00 Ft
10 - 19 51.292,00 Ft
20 - 49 48.444,00 Ft
50 - 99 45.592,00 Ft
100 + 39.896,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

56.992 Ft

1 x 56.992,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Dyn. load C max. N 4700.0
Static load C0 max. N 9990.0
Súly g 3180.0
Anyag Acél
Típus Circular Flange
Vámtarifaszám 8482800090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot