Menü Keresés

Lineáris golyós persely 12.0 22.0 57.0 Rozsdamentes acél

A rozsdamentes golyós persely rendkívül korrózióálló, tartós és erős. 4–6 kerek gömbkört tartalmaz egy csészében elhelyezve, amely alacsony súrlódást és nagy teherbírást kínál. -20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
Essentra cikkszám:

20156619

Gyártói cikkszám:

20156619

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 37.248,00 Ft
10 - 19 33.524,00 Ft
20 - 49 31.660,00 Ft
50 - 99 29.800,00 Ft
100 + 26.072,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

37.248 Ft

1 x 37.248,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Dyn. load C max. N 650.0
Static load C0 max. N 1200.0
Súly g 100.0
Anyag Rozsdamentes acél
Típus Square Flange
Vámtarifaszám 8482800090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot