Menü Keresés

Lineáris golyós persely Square Flange 16.0 26.0 36.0 Acél

A négyzetes karimás lineáris golyós persely lineáris mozgatási rendszerekben használatosak a lineáris tengely mentén az egyenletes és pontos mozgáshoz. Egy házból állnak, amelyben egy sor 4–6 kerek gömbkör van egy csészében. A karima lehetővé teszi az alkalmazásba való könnyű beszerelést. Ellenáll -20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek.
Essentra cikkszám:

20156657

Gyártói cikkszám:

20156657

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 8.624,00 Ft
10 - 19 7.760,00 Ft
20 - 49 7.332,00 Ft
50 - 99 6.900,00 Ft
100 + 6.036,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

8.624 Ft

1 x 8.624,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Dyn. load C max. N 770.0
Static load C0 max. N 1170.0
Súly g 120.0
Anyag Acél
Típus Square Flange
Vámtarifaszám 8482800090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot