Menü Keresés

Lineáris golyós persely 25.0 40.0 58.0 Rozsdamentes acél

A rozsdamentes golyós persely négyzetes peremmel rendkívül korrózióálló, tartós és erős. 4–6 kerek gömbkört tartalmaz egy csészében elhelyezve, amely alacsony súrlódást és nagy teherbírást kínál. -20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
Essentra cikkszám:

20156787

Gyártói cikkszám:

20156787

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 41.752,00 Ft
10 - 19 37.576,00 Ft
20 - 49 35.488,00 Ft
50 - 99 33.400,00 Ft
100 + 29.228,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

41.752 Ft

1 x 41.752,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 40.0
l1 58.0
d3 tol. h4 5.5
d4 9.5
d5 51.0
l3 5.4
Golyógyűrűk száma 6.0
w1 50.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Súly g 335.0
Anyag Rozsdamentes acél
Típus Square Flange
Vámtarifaszám 8482800090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot