Menü Keresés

Lineáris golyós persely Square Flange 30.0 47.0 123.0 Acél

Lineáris golyós persely, amely lineáris mozgatási alkalmazásokban használatosak, hogy egyenletes és precíz mozgást biztosítsanak a lineáris tengely mentén. Négyszögletes középső peremmel és meghosszabbított csapágyhosszal rendelkezik, amely alátámasztja a tengelyt. Egy házból állnak, amelyben egy sor 4–6 kerek gömbkör van egy csészében.
Essentra cikkszám:

20156862

Gyártói cikkszám:

20156862

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 38.336,00 Ft
10 - 19 34.504,00 Ft
20 - 49 32.584,00 Ft
50 - 99 30.668,00 Ft
100 + 26.836,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

38.336 Ft

1 x 38.336,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. h6 30.0
d2 tol. h6 47.0
l1 123.0
d3 tol. h4 76.0
d4 6.6
d5 11.0
d6 62.0
l3 10.0
Golyógyűrűk száma 6.0
w1 60.0
Squareness A µm 17.0
Dyn. load C max. N 2940.0
Static load C0 max. N 5490.0
Súly g 655.0
Anyag Acél
Típus Square Flange
Vámtarifaszám 8482800090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot