Menü Keresés

Lineáris golyós persely 8.0 16.0 25.0 Rozsdamentes acél

A rozsdamentes golyós persely négyzetes peremmel rendkívül korrózióálló, tartós és erős. 4–6 kerek gömbkört tartalmaz egy csészében elhelyezve, amely alacsony súrlódást és nagy teherbírást kínál. -20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
Essentra cikkszám:

20156930

Gyártói cikkszám:

20156930

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 14.428,00 Ft
10 - 19 12.984,00 Ft
20 - 49 12.264,00 Ft
50 - 99 11.544,00 Ft
100 + 10.100,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

14.428 Ft

1 x 14.428,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Dyn. load C max. N 260.0
Static load C0 max. N 400.0
Súly g 44.0
Anyag Rozsdamentes acél
Típus Square Flange
Vámtarifaszám 8482800090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot