Menü Keresés

Lineáris golyós persely Square Flange 10.0 19.0 29.0 Acél

A négyzetes karimás lineáris golyós persely lineáris mozgatási rendszerekben használatosak a lineáris tengely mentén az egyenletes és pontos mozgáshoz. Egy házból állnak, amelyben egy sor 4–6 kerek gömbkör van egy csészében. A karima lehetővé teszi az alkalmazásba való könnyű beszerelést. Ellenáll -20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek.
Essentra cikkszám:

20157487

Gyártói cikkszám:

20157487

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 7.920,00 Ft
10 - 19 7.128,00 Ft
20 - 49 6.732,00 Ft
50 - 99 6.336,00 Ft
100 + 5.544,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

7.920 Ft

1 x 7.920,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. h6 10.0
d2 tol. h6 19.0
l1 29.0
d3 tol. h4 4.5
d4 8.0
d5 29.0
l3 4.4
Golyógyűrűk száma 4.0
w1 30.0
Squareness A µm 12.0
Dyn. load C max. N 370.0
Static load C0 max. N 540.0
Súly g 78.0
Anyag Acél
Típus Square Flange
Vámtarifaszám 8482800090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot