Menü Keresés

Lineáris golyós persely 6.0 12.0 19.0 Rozsdamentes acél

A rozsdamentes golyós persely kör alakú peremmel rendkívül korrózióálló, tartós és erős. 4–6 kerek gömbkört tartalmaz egy csészében elhelyezve, amely alacsony súrlódást és nagy teherbírást kínál. -20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
Essentra cikkszám:

20157531

Gyártói cikkszám:

20157531

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 10.780,00 Ft
10 - 19 9.704,00 Ft
20 - 49 9.164,00 Ft
50 - 99 8.624,00 Ft
100 + 7.548,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

10.780 Ft

1 x 10.780,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Dyn. load C max. N 200.0
Static load C0 max. N 260.0
Súly g 26.5
Anyag Rozsdamentes acél
Típus Circular Flange
Vámtarifaszám 8482800090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot