20157548
20157548
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 11.308,00 Ft |
10 - 19 | 10.176,00 Ft |
20 - 49 | 9.612,00 Ft |
50 - 99 | 9.048,00 Ft |
100 + | 7.916,00 Ft |
d1 tol. h6 | 10.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 19.0 |
l1 | 29.0 |
d3 tol. h4 | 40.0 |
d4 | 4.5 |
d5 | 8.0 |
d6 | 29..0 |
l3 | 4.4 |
Golyógyűrűk száma | 4.0 |
Squareness A µm | 12.0 |
Dyn. load C max. N | 370.0 |
Static load C0 max. N | 540.0 |
Súly g | 78.0 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Típus | Circular Flange |
Vámtarifaszám | 8482800090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.