Menü Keresés

Lineáris golyós persely Square Flange 6.0 12.0 35.0 Acél

Hosszú karimás lineáris golyós persely, amely lineáris mozgatási alkalmazásokban használatosak, hogy egyenletes és precíz mozgást biztosítsanak a lineáris tengely mentén. Kör alakú peremmel rendelkezik a beszerelés megkönnyítése és a stabilitás biztosítása érdekében. Egy házból állnak, amelyben egy sor 4–6 kerek gömbkör van egy csészében.
Essentra cikkszám:

20157593

Gyártói cikkszám:

20157593

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 11.616,00 Ft
10 - 19 10.456,00 Ft
20 - 49 9.872,00 Ft
50 - 99 9.292,00 Ft
100 + 8.132,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

11.616 Ft

1 x 11.616,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Dyn. load C max. N 320.0
Static load C0 max. N 520.0
Súly g 31.0
Anyag Acél
Típus Square Flange
Vámtarifaszám 8482800090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot