20157654
20157654
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 19.772,00 Ft |
10 - 19 | 17.796,00 Ft |
20 - 49 | 16.808,00 Ft |
50 - 99 | 15.816,00 Ft |
100 + | 13.840,00 Ft |
d1 tol. h6 | 6.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 12.0 |
l1 | 35.0 |
d3 tol. h4 | 28.0 |
d4 | 3.4 |
d5 | 6.5 |
d6 | 20.0 |
l3 | 3.3 |
Golyógyűrűk száma | 4.0 |
Squareness A µm | 15.0 |
Dyn. load C max. N | 320.0 |
Static load C0 max. N | 520.0 |
Súly g | 31.0 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Típus | Long Version, Circular Flange |
Vámtarifaszám | 8482800090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.