Menü Keresés

Lineáris golyós persely 10.0 19.0 55.0 Rozsdamentes acél

A hosszú változatú rozsdamentes golyós persely kör alakú peremmel rendkívül korrózióálló, tartós és erős. 4–6 kerek gömbkört tartalmaz egy csészében elhelyezve, amely alacsony súrlódást és nagy teherbírást kínál. -20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
Essentra cikkszám:

20157661

Gyártói cikkszám:

20157661

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 20.372,00 Ft
10 - 19 18.336,00 Ft
20 - 49 17.316,00 Ft
50 - 99 16.296,00 Ft
100 + 14.260,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

20.372 Ft

1 x 20.372,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Dyn. load C max. N 1100.0
Static load C0 max. N 1100.0
Súly g 105.0
Anyag Rozsdamentes acél
Típus Long Version, Circular Flange
Vámtarifaszám 8482800090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot