20263362
20263362
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 14.947,9826 Ft |
10 - 19 | 13.452,4174 Ft |
20 - 49 | 12.704,6348 Ft |
50 + | 11.956,852 Ft |
d1 tol H6 | 16.0 |
---|---|
l1 | 42.0 |
d2 | M5 |
h1 | 26.0 |
h2 | 26.0 |
h3 ±005 | 44.0 |
h4 | 8.0 |
l2 ±02 | 30.0 |
w1 | 62.0 |
w2 ±02 | 50.0 |
w3 | 31.0 |
α | 80° |
Dyn. load C max. N | 392.0 |
Static load C0 max. N | 490.0 |
Súly g | 180.0 |
Termék anyaga | Alumínium |
Tartalmazza | Steel linear bearing installed |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.