Menü Keresés

Peremes lineáris vezetőkocsi 25.0 65.0 M8 Alumínium

A peremes, nyitott lineáris szán a lineáris mozgatási rendszerekben a tengelytámasztó sínekkel együtt használatos. 20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek áll ellen. Alumíniumból készült, acél lineáris persellyel.
Essentra cikkszám:

20263386

Gyártói cikkszám:

20263386

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 20.243,8174 Ft
10 - 19 18.219,0522 Ft
20 - 49 17.206,6696 Ft
50 + 16.194,287 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

20.244 Ft

1 x 20.243,8174 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol H6 25.0
l1 65.0
d2 M8
h1 41.0
h2 36.0
h3 ±005 64.0
h4 12.0
l2 ±02 50.0
w1 82.0
w2 ±02 65.0
w3 41.0
α 50°
Dyn. load C max. N 1568.0
Static load C0 max. N 2352.0
Súly g 600.0
Termék anyaga Alumínium
Tartalmazza Steel linear bearing installed

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot