Menü Keresés

Peremes lineáris vezetőkocsi 30.0 75.0 M8 Alumínium

A peremes, nyitott lineáris szán a lineáris mozgatási rendszerekben a tengelytámasztó sínekkel együtt használatos. 20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek áll ellen. Alumíniumból készült, acél lineáris persellyel.
Essentra cikkszám:

20263393

Gyártói cikkszám:

20263393

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 22.698,0783 Ft
10 - 19 20.427,887 Ft
20 - 49 19.292,7913 Ft
50 + 18.157,696 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

22.698 Ft

1 x 22.698,0783 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol H6 30.0
l1 75.0
d2 M8
h1 48.0
h2 42.0
h3 ±005 76.0
h4 12.0
l2 ±02 60.0
w1 91.0
w2 ±02 75.0
w3 45.5
α 50°
Dyn. load C max. N 1764.0
Static load C0 max. N 2940.0
Súly g 900.0
Termék anyaga Alumínium
Tartalmazza Steel linear bearing installed

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot