Menü Keresés

Peremes lineáris vezetőkocsi 16.0 42.0 M5 Alumínium

A peremes, nyitott lineáris szán a lineáris mozgatási rendszerekben a tengelytámasztó sínekkel együtt használatos. 20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek áll ellen. Alumíniumból készült, acél lineáris persellyel.
Essentra cikkszám:

20263447

Gyártói cikkszám:

20263447

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 22.007,8174 Ft
10 - 19 19.806,6522 Ft
20 - 49 18.706,0696 Ft
50 + 17.605,487 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

22.008 Ft

1 x 22.007,8174 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol H6 16.0
l1 42.0
d2 M5
h1 26.0
h2 26.0
h3 ±005 44.0
h4 8.0
l2 ±02 30.0
w1 62.0
w2 ±02 50.0
w3 31.0
α 80°
Dyn. load C max. N 392.0
Static load C0 max. N 490.0
Súly g 180.0
Termék anyaga Alumínium
Tartalmazza Stainless Steel Linear bushing installed

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot