20263454
20263454
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 27.207,7826 Ft |
10 - 19 | 24.488,9217 Ft |
20 - 49 | 23.127,5739 Ft |
50 + | 21.766,226 Ft |
d1 tol H6 | 20.0 |
---|---|
l1 | 51.0 |
d2 | M6 |
h1 | 31.0 |
h2 | 32.0 |
h3 ±005 | 53.0 |
h4 | 10.0 |
l2 ±02 | 37.0 |
w1 | 68.0 |
w2 ±02 | 54.0 |
w3 | 34.0 |
α | 60° |
Dyn. load C max. N | 784.0 |
Static load C0 max. N | 1176.0 |
Súly g | 300.0 |
Termék anyaga | Alumínium |
Tartalmazza | Stainless Steel Linear bushing installed |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.