Menü Keresés

Peremes maszkoló dugók

Raktáron

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

Integrált alátéttel és dugóval rendelkezik, amely lehetővé teszi számukra, hogy egyetlen elemként működjenek.Akár 250 C-os hőmérsékletnek is ellenáll.Porszóráshoz, festéshez, bevonáshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használatos. Anyag: Szilikon, EPDM Szín: Natúr, Fekete, Fehér, Szürke, Sötétzöld, Sárga, Rózsaszín, Lila, Piros Sorozat szám: SR1065, SR1092, SR5753

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
37 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség D Szín Anyag d2 á1 h1 Típus Megveszem
43,7137 Ft - 43,7137 Ft 3700 Raktáron
Natúr
Szilikon
7.0 mm
1
30,7328 Ft - 30,7328 Ft 70 Raktáron
Natúr
Szilikon
5.10 mm
1
48,9199 Ft - 124,6812 Ft 400 Raktáron
Natúr
Szilikon
6.3 mm
1
14,9032 Ft - 17,752 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
Szilikon
3.8 mm
1
34,1148 Ft - 41,4682 Ft 36000 Raktáron
Fekete
EPDM
9.5 mm
1
23,8986 Ft - 23,8986 Ft 790 Raktáron
Fekete
EPDM
6.4 mm
1
68,5244 Ft - 81,9683 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
EPDM
12.7 mm
1
155,7834 Ft - 187,5407 Ft 1500 Raktáron
Lila
Szilikon
11.7 mm
2
23,211 Ft - 27,9262 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
Szilikon
4.6 mm
1
99,1872 Ft - 120,7002 Ft 200 Raktáron
Natúr
Szilikon
7.2 mm
2
21,12 Ft - 21,12 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
Szilikon
4.6 mm
1
26,579 Ft - 26,579 Ft 586 Raktáron
Fekete
EPDM
7.9 mm
1
36,4163 Ft - 36,4163 Ft 230 Raktáron
Natúr
Szilikon
5.8 mm
1
81,1684 Ft - 81,1684 Ft 250 Raktáron
Natúr
Szilikon
8.7 mm
1
27,3227 Ft - 33,0203 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
Szilikon
5.7 mm
1
19,871 Ft - 23,8004 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
Szilikon
5.0 mm
1
68,0754 Ft - 82,235 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
Szilikon
9.5 mm
1
63,5006 Ft - 63,5006 Ft 453 Raktáron
Fekete
EPDM
12.7 mm
1
74,2641 Ft - 91,4689 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Sárga
Szilikon
4.9 mm
2
27,1123 Ft - 81,4158 Ft 400 Raktáron
Natúr
Szilikon
6.5 mm
1
  • / 2
Peremes maszkoló dugó Natúr Szilikon

10242643

Ártartomány
43 Ft - 43 Ft

Készletszintek
3700 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Natúr Szilikon

10242667

Ártartomány
30 Ft - 30 Ft

Készletszintek
70 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Natúr Szilikon

10288481

Ártartomány
124 Ft - 48 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Natúr Szilikon

10288443

Ártartomány
17 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Fekete EPDM

10250006

Ártartomány
41 Ft - 34 Ft

Készletszintek
36000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Fekete EPDM

10249987

Ártartomány
23 Ft - 23 Ft

Készletszintek
790 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Fekete EPDM

10250020

Ártartomány
81 Ft - 68 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Lila Szilikon

10241127

Ártartomány
187 Ft - 155 Ft

Készletszintek
1500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Lila
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Natúr Szilikon

10288467

Ártartomány
27 Ft - 23 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Törlés Szilikon

10241165

Ártartomány
120 Ft - 99 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Natúr Szilikon

10242636

Ártartomány
21 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Fekete EPDM

10249994

Ártartomány
26 Ft - 26 Ft

Készletszintek
586 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Natúr Szilikon

10288436

Ártartomány
36 Ft - 36 Ft

Készletszintek
230 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Natúr Szilikon

10288504

Ártartomány
81 Ft - 81 Ft

Készletszintek
250 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Natúr Szilikon

10288474

Ártartomány
33 Ft - 27 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Natúr Szilikon

10288450

Ártartomány
23 Ft - 19 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Natúr Szilikon

10242674

Ártartomány
82 Ft - 68 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Fekete EPDM

10250013

Ártartomány
63 Ft - 63 Ft

Készletszintek
453 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Sárga Szilikon

10241141

Ártartomány
91 Ft - 74 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Sárga
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Natúr Szilikon

10288498

Ártartomány
81 Ft - 27 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790