Menü Keresés

Karimás sapka 11.9 mm 28.6 mm LDPE Piros

Ezt a piros LDPE védősapkát az autóiparban és a mérnöki iparban használják a kitett csapok védelmére.
Essentra cikkszám:

10071557

Gyártói cikkszám:

10618

153 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 - 3999 101,159 Ft
4000 + 37,4723 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

40.464 Ft

400 x 101,159 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Piros
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot