Menü Keresés

Karimás sapka 14.0 mm 21.0 mm LDPE Piros

A karimás sapka a csövek, vezetékek vagy rudak szabványos vagy nem O-gyűrűs meneteinek fedésére és védelmére szolgál. Könnyen telepíthető automata berendezéssel vagy kézzel. Olyan iparágakban használják, mint az autóipar, a gyártás vagy a mérnöki ipar. Piros és PE-ből készült.
Essentra cikkszám:

10080160

Gyártói cikkszám:

11162

1145 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 112,2833 Ft
5000 + 41,5111 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

56.142 Ft

500 x 112,2833 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Piros
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot