Menü Keresés

Karimás sapka 8.0 mm 10.0 mm LDPE Natúr

A karimás sapka a csövek, vezetékek vagy rudak szabványos vagy nem O-gyűrűs meneteinek fedésére és védelmére szolgál. Könnyen telepíthető automata berendezéssel vagy kézzel. Olyan iparágakban használják, mint az autóipar, a gyártás vagy a mérnöki ipar. Natúr és PE-ből készült.
Essentra cikkszám:

10086537

Gyártói cikkszám:

12757

1124 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 49,072 Ft
10000 + 19,2769 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

49.072 Ft

1000 x 49,072 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Natúr
Típus 1
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot