Menü Keresés

Karimás sapka 7.9 mm 19.1 mm TPR Fekete

A karimás sapka a csövek, vezetékek vagy rudak szabványos vagy nem O-gyűrűs meneteinek fedésére és védelmére szolgál. Könnyen telepíthető automata berendezéssel vagy kézzel. Olyan iparágakban használják, mint az autóipar, a gyártás és a mérnöki ipar. Fekete, TPR-ből készült és ellenáll az akár 95 fokos hőmérsékletnek.
Essentra cikkszám:

10090213

Gyártói cikkszám:

15176

779 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 99,3915 Ft
10000 + 45,7415 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

99.392 Ft

1000 x 99,3915 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Hőre lágyuló gumi
Szín Fekete
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot