Menü Keresés

Karimás sapka 11.1 mm 23.8 mm TPR Fekete

A karimás sapka a csövek, vezetékek vagy rudak szabványos vagy nem O-gyűrűs meneteinek fedésére és védelmére szolgál. Könnyen telepíthető automata berendezéssel vagy kézzel. Olyan iparágakban használják, mint az autóipar, a gyártás és a mérnöki ipar. Fekete, TPR-ből készült és ellenáll az akár 95 fokos hőmérsékletnek.
Essentra cikkszám:

10090237

Gyártói cikkszám:

15179

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 2999 108,1246 Ft
3000 + 39,211 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

32.437 Ft

300 x 108,1246 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Hőre lágyuló gumi
Szín Fekete
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot