Menü Keresés

Karimás sapka 6.4 mm 41.3 mm TPR Fekete

A karimás sapka a csövek, vezetékek vagy rudak szabványos vagy nem O-gyűrűs meneteinek fedésére és védelmére szolgál. Könnyen telepíthető automata berendezéssel vagy kézzel. Olyan iparágakban használják, mint az autóipar, a gyártás és a mérnöki ipar. Fekete, TPR-ből készült és ellenáll az akár 95 fokos hőmérsékletnek.
Essentra cikkszám:

10090329

Gyártói cikkszám:

15208

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
700 - 6999 112,2833 Ft
7000 + 51,5466 Ft
Standard csomagolás: 7000

A következő szorzatának a rendelése 700

Teljes ár:

78.598 Ft

700 x 112,2833 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Hőre lágyuló gumi
Szín Fekete
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot