Menü Keresés

Karimás sapka 17.0 mm 21.2 mm TPE Sárga

A karimás sapka a csövek, vezetékek vagy rudak szabványos vagy nem O-gyűrűs meneteinek fedésére és védelmére szolgál. Könnyen telepíthető automata berendezéssel vagy kézzel. Olyan iparágakban használják, mint az autóipar, a gyártás vagy a mérnöki ipar. Sárga és TPE-ből készült.
Essentra cikkszám:

20571849

Gyártói cikkszám:

20571849

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 - 3999 38,0103 Ft
4000 - 19999 27,1502 Ft
20000 + 24,4352 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

15.204 Ft

400 x 38,0103 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 21.2 mm
d1 17.0 mm
H 20.0 mm
h1 2.0 mm
Teljes anyag Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Szín Sárga
Típus 3
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot