Menü Keresés

Karimás sapka 27.0 mm 31.0 mm TPE Sárga

A karimás sapka a csövek, vezetékek vagy rudak szabványos vagy nem O-gyűrűs meneteinek fedésére és védelmére szolgál. Könnyen telepíthető automata berendezéssel vagy kézzel. Olyan iparágakban használják, mint az autóipar, a gyártás vagy a mérnöki ipar. Sárga és TPE-ből készült.
Essentra cikkszám:

20571962

Gyártói cikkszám:

20571962

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 62,7063 Ft
1000 - 4999 44,7902 Ft
5000 + 40,3112 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

6.271 Ft

100 x 62,7063 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 31.0 mm
d1 27.0 mm
H 20.0 mm
h1 2.0 mm
Teljes anyag Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Szín Sárga
Típus 3
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot