Menü Keresés

Karimás sapka 8.0 mm 14.0 mm Szilikon Törlés

A karimás sapka a csövek, vezetékek vagy rudak szabványos vagy nem O-gyűrűs meneteinek fedésére és védelmére szolgál. Könnyen telepíthető automata berendezéssel vagy kézzel. Olyan iparágakban használják, mint az autóipar, a gyártás és a mérnöki ipar. Natúr, szilikonból készült és ellenáll az akár 250 fokos hőmérsékletnek.
Essentra cikkszám:

10240694

Gyártói cikkszám:

35-SCF-M12

130 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2999 52,7128 Ft
3000 + 50,0007 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

13.178 Ft

250 x 52,7128 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Szilikon
Szín Törlés
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot