Menü Keresés

Karimás sapka 9.6 mm 57.0 mm Szilikon Szürke

Ez a karimás kupak szürke szilikonból készül, és üzemi hőállósága akár 250 fok. A karima különösen hasznos dugóként M14-es furatok védelmére, mivel könnyen benyomható és eltávolítható.
Essentra cikkszám:

10240700

Gyártói cikkszám:

35-SCF-M14

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1499 61,2262 Ft
1500 + 53,9426 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

15.307 Ft

250 x 61,2262 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Szilikon
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot