Menü Keresés

Karimás sapka 11.8 mm 12.0 mm LDPE Natúr

A karimás sapka a csövek, vezetékek vagy rudak szabványos vagy nem O-gyűrűs meneteinek fedésére és védelmére szolgál. Könnyen telepíthető automata berendezéssel vagy kézzel. Olyan iparágakban használják, mint az autóipar, a gyártás vagy a mérnöki ipar. Natúr és PE-ből készült.
Essentra cikkszám:

10154069

Gyártói cikkszám:

ECM-12

5100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
700 - 6999 95,1288 Ft
7000 + 32,119 Ft
Standard csomagolás: 7000

A következő szorzatának a rendelése 700

Teljes ár:

66.590 Ft

700 x 95,1288 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Natúr
Típus 3
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot