Menü Keresés

Karimás sapka 13.5 mm 13.5 mm LDPE Natúr

A karimás sapka a csövek, vezetékek vagy rudak szabványos vagy nem O-gyűrűs meneteinek fedésére és védelmére szolgál. Könnyen telepíthető automata berendezéssel vagy kézzel. Olyan iparágakban használják, mint az autóipar, a gyártás vagy a mérnöki ipar. Natúr és PE-ből készült.
Essentra cikkszám:

10154151

Gyártói cikkszám:

ECS-0250

6300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
900 - 8999 85,4599 Ft
9000 + 28,8469 Ft
Standard csomagolás: 9000

A következő szorzatának a rendelése 900

Teljes ár:

76.914 Ft

900 x 85,4599 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Natúr
Típus 3
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot