Menü Keresés

Karimás vezetőkocsi 20.0 82.9 30.0 Acél

A standard peremes vezetőkocsi rögzített golyóházzal egyenletes, alacsony súrlódású mozgást biztosít a lineáris mozgatási rendszerekben. A golyós ketrec a golyóscsapágyakat a kocsin belül tartja, megakadályozva azok kiesését. Acélból készült, edzett golyókkal, ami csökkenti a kopást.
Essentra cikkszám:

20158651

Gyártói cikkszám:

20158651

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 28.944,9391 Ft
10 - 19 26.049,6783 Ft
20 - 49 24.603,9652 Ft
50 + 23.154,417 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

28.945 Ft

1 x 28.944,9391 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vezetősín méret 20.0
l1 82.9
h1 30.0
l2 61.3
w1 63.0
l3 40.0
h2 4.5
h4 16.3
d1 & h3 M6 x 9.0
d2 5.4
w2 53.0
w3 20.0
w4 21.5
l4 12.3
l5 60.0
d3 & h5 9.5x8.5
Mx Nm 376.0
My Nm 366.0
Mz Nm 366.0
Dyn load Crad & ax kN 23.30

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot