Menü Keresés

Karimás vezetőkocsi 25.0 79.2 36.0 Acél

A standard peremes vezetőkocsi rögzített golyóházzal egyenletes, alacsony súrlódású mozgást biztosít a lineáris mozgatási rendszerekben. A golyós ketrec a golyóscsapágyakat a kocsin belül tartja, megakadályozva azok kiesését. Acélból készült, edzett golyókkal, ami csökkenti a kopást.
Essentra cikkszám:

20158668

Gyártói cikkszám:

20158668

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 29.688,887 Ft
10 - 19 26.720,7652 Ft
20 - 49 25.236,7044 Ft
50 + 23.752,643 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

29.689 Ft

1 x 29.688,887 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vezetősín méret 25.0
l1 79.2
h1 36.0
l2 57.5
w1 70.0
l3 45.0
h2 5.8
h4 19.2
d1 & h3 M8 x 10.1
d2 6.8
w2 57.0
w3 23.0
w4 23.5
l4 12.2
l5 60.0
d3 & h5 11.0x9.0
Mx Nm 447.0
My Nm 358.0
Mz Nm 358.0
Dyn load Crad & ax kN 25.25

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot