Menü Keresés

Karimás vezetőkocsi 30.0 94.8 42.0 Acél

A standard peremes vezetőkocsi rögzített golyóházzal egyenletes, alacsony súrlódású mozgást biztosít a lineáris mozgatási rendszerekben. A golyós ketrec a golyóscsapágyakat a kocsin belül tartja, megakadályozva azok kiesését. Acélból készült, edzett golyókkal, ami csökkenti a kopást.
Essentra cikkszám:

20158682

Gyártói cikkszám:

20158682

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 36.974,9739 Ft
10 - 19 33.278,2435 Ft
20 - 49 31.429,8783 Ft
50 + 29.581,513 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

36.975 Ft

1 x 36.974,9739 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vezetősín méret 30.0
l1 94.8
h1 42.0
l2 67.8
w1 90.0
l3 52.0
h2 7.0
h4 22.8
d1 & h3 M10 x 12.0
d2 8.6
w2 72.0
w3 28.0
w4 31.0
l4 11.7
l5 80.0
d3 & h5 14.0x12.0
Mx Nm 719.0
My Nm 560.0
Mz Nm 560.0
Dyn load Crad & ax kN 37.33

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot