Menü Keresés

Karimás vezetőkocsi 45.0 174.0 60.0 Acél

A standard peremes vezetőkocsi rögzített golyóházzal egyenletes, alacsony súrlódású mozgást biztosít a lineáris mozgatási rendszerekben. A golyós ketrec a golyóscsapágyakat a kocsin belül tartja, megakadályozva azok kiesését. Acélból készült, edzett golyókkal, ami csökkenti a kopást.
Essentra cikkszám:

20158736

Gyártói cikkszám:

20158736

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 77.029,2783 Ft
10 - 19 69.325,20 Ft
20 - 49 65.475,0783 Ft
50 + 61.624,957 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

77.029 Ft

1 x 77.029,2783 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vezetősín méret 45.0
l1 174.0
h1 60.0
l2 139.0
w1 120.0
l3 80.0
h2 8.9
h4 31.1
d1 & h3 M12 x 16.0
d2 10.6
w2 100.0
w3 45.0
w4 37.5
l4 10.8
l5 105.0
d3 & h5 20.0x17.0
Mx Nm 3527.0
My Nm 3455.0
Mz Nm 3455.0
Dyn load Crad & ax kN 100.52

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot