Menü Keresés

Karimás vezetőkocsi 55.0 155.0 70.0 Acél

A standard peremes vezetőkocsi rögzített golyóházzal egyenletes, alacsony súrlódású mozgást biztosít a lineáris mozgatási rendszerekben. A golyós ketrec a golyóscsapágyakat a kocsin belül tartja, megakadályozva azok kiesését. Acélból készült, edzett golyókkal, ami csökkenti a kopást.
Essentra cikkszám:

20158743

Gyártói cikkszám:

20158743

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 103.516,1217 Ft
10 - 19 93.166,0435 Ft
20 - 49 87.989,087 Ft
50 + 82.812,13 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

103.516 Ft

1 x 103.516,1217 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vezetősín méret 55.0
l1 155.0
h1 70.0
l2 116.0
w1 140.0
l3 95.0
h2 12.7
h4 38.0
d1 & h3 M14 x 19.0
d2 12.6
w2 116.0
w3 53.0
w4 43.5
l4 10.8
l5 120.0
d3 & h5 23.0x20.0
Mx Nm 3385.0
My Nm 2361.0
Mz Nm 2361.0
Dyn load Crad & ax kN 88.26

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot