20158750
20158750
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 134.217,3913 Ft |
10 - 19 | 120.795,6522 Ft |
20 - 49 | 114.084,7826 Ft |
50 + | 107.373,913 Ft |
Vezetősín méret | 55.0 |
---|---|
l1 | 210.0 |
h1 | 70.0 |
l2 | 171.0 |
w1 | 140.0 |
l3 | 95.0 |
h2 | 12.7 |
h4 | 38.0 |
d1 & h3 | M14 x 19.0 |
d2 | 12.6 |
w2 | 116.0 |
w3 | 53.0 |
w4 | 43.5 |
l4 | 10.8 |
l5 | 120.0 |
d3 & h5 | 23.0x20.0 |
Mx Nm | 6430.0 |
My Nm | 6617.0 |
Mz Nm | 6617.0 |
Dyn load Crad & ax kN | 161.43 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.