Menü Keresés

Pitbull bilincs M2.5 3.6 3.8 Sárgaréz

A Pitbull befogó (8 befogó csomagonként) biztonságosan a helyén tartja a munkadarabokat. Egyesíti a rögzítő megfogóerejét a satu alkalmazkodóképességével és rugalmasságával. Alacsony fogásmagassággal rendelkezik, és -30 és +80 Celsius-fok közötti hőmérsékletetnek képes ellenállni.
Essentra cikkszám:

20266592

Gyártói cikkszám:

20266592

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 41.220,0783 Ft
5 - 9 39.160,80 Ft
10 - 19 37.097,687 Ft
20 + 35.038,409 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

41.220 Ft

1 x 41.220,0783 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítő típusa Tompa él
Qty/pack 8.0
d1 M2.5
h1 3.6
h2 1.9
h3 6.6
l1 3.8
s1 0.2
w1 9.5
Max nyomaték Nm 1.8
Tartóerő kN 2.8
Súly g 45.0
Anyag Sárgaréz

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot