20266615
20266615
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 44.583,1826 Ft |
5 - 9 | 42.355,1739 Ft |
10 - 19 | 40.123,3304 Ft |
20 + | 37.895,322 Ft |
Rögzítő típusa | Éles él |
---|---|
Qty/pack | 8.0 |
d1 | M4 |
h1 | 4.8 |
h2 | 2.6 |
h3 | 9.9 |
l1 | 5.1 |
s1 | 0.4 |
w1 | 12.7 |
Max nyomaték Nm | 5.6 |
Tartóerő kN | 6.6 |
Súly g | 64.0 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.